Sensores e interruptores de presión
Monitor de presión de la Serie EX-DGM para gas combustible
Los monitores de presión de gases de Fema Automation son adecuados para la supervisión de la sobrepresión en aplicaciones Ex de gases combustibles. Grado de protección de Ex: Ex II 2G Ex d e IIC T6 Gb, Ex II 1/2D Ex ta/tb IIIC T80 oC Da/Db
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los monitores de presión de gases de Fema Automation son adecuados para la supervisión de la sobrepresión en aplicaciones Ex de gases combustibles. Grado de protección de Ex: Ex II 2G Ex d e IIC T6 Gb, Ex II 1/2D Ex ta/tb IIIC T80 oC Da/Db. Dispone de una robusta carcasa de fundición de aluminio resistente al agua de mar GD Al Si 12.
Características y Beneficios:- Monitorización de presión máxima y mínima
- Dispositivo de conmutación de aluminio fundido resistente al agua de mar
- Calibrado para presión ascendente
- CE-0085 AQ 1088 según EU/2009/142/EG (30.11.2009) y DIN EN 1854 (01.07.2006)
- IBExU12ATEX1040 según ATEX 2014/34/EU
- SIL2 según IEC 61508-3
Otros
- Brand
- FEMA
Otros
- Brand
- FEMA
- Brand : FEMA