Sensores e interruptores de presión
Interruptor de presión EX
Presostato EX de FEMA para supervisar y controlar las presiones en aplicaciones EX de dispositivos de la industria química y de la ingeniería de procesos, así como en los lugares en los que debe supervisarse la presión de líquidos y gases agresivos.
Los presostatos de la serie DNS son adecuados para monitorizar y controlar presiones en plantas químicas, ingeniería de procesos y cualquier situación en la que se deba controlar la presión de líquidos y gases agresivos. Todos los componentes del sistema de sensores están hechos de acero inoxidable de alta calidad (1.4571) y soldados utilizando los métodos más recientes sin metales de relleno. El sensor de presión está soldado con plasma sin junta.
Características y Beneficios:- Mayor seguridad
- Protección con carcasa
- Seguridad intrínseca
- Encapsulado a prueba de presión
- IEC 61508-2
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Switching Differential
- 0.002 bar (air pressure)
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Scale Calibration
- falling pressure
- Switch Configuration
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Brand
- FEMA
- Honeywell
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Switching Differential
- 0.002 bar (air pressure)
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Scale Calibration
- falling pressure
- Switch Configuration
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Switching Differential : 0.002 bar (air pressure)
- Maximum Operating Ambient Temperature : 60
- Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
- Scale Calibration : falling pressure
- Switch Configuration : 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Brand : FEMA|Honeywell