/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    pressure switches and sensors

    Limitador de presión SDBAM

    Interrumpido

    El limitador de presión de la serie SDBAM es especialmente adecuado para la supervisión de presión máxima en sistemas de vapor y agua caliente.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El presostato está fabricado de forma especial, con un sensor de presión con automonitorización, creado conforme a la directiva de Equipos de Presión PED 2014/68/UE. La serie es especialmente adecuada para la monitorización de presión máxima en sistemas de vapor y agua caliente. Se puede utilizar como monitor o limitador de presión para sistemas de monitorización de presión máxima (conformes a TRBS DIN EN12828, DIN EN12952-11 y DIN EN12953-9) y está disponible con o sin ajuste.

    La temperatura media máxima en el sensor de presión no debe exceder la temperatura ambiente permitida en el dispositivo de conmutación. Las temperaturas pueden alcanzar los 85 °C durante períodos cortos. Es posible alcanzar temperaturas medias más altas siempre que el límite superior en el dispositivo de conmutación esté debidamente protegido con las medidas adecuadas (p. ej. sifón).

    Los monitores de presión y los dispositivos de seguridad limitadores de presión están calibrados de modo que, bajo presión creciente, la conmutación se lleva a cabo a la presión predefinida. El punto de restablecimiento bajo presión descendente es menor por el valor del diferencial de conmutación, o, en el caso de dispositivos limitadores de presión, por la caída de presión especificada en la tabla. El valor de la escala corresponde al punto de conmutación superior.

    Características y Beneficios:
    • Controles de presión mínima
    • Interconexión interna
    • Temperatura media
    Certificaciones:
    • SIL 2 según IEC 61508-2
    • DIN EN12952-11
    • DIN EN12953-10
    Specifications

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration
      • rising pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration
      • rising pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration : rising pressure
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar