/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores e interruptores de presión

    Presostato diferencial Smart DCM

    Los presostatos diferenciales electrónicos Smart DCM son dispositivos de medición de presión controlados por microprocesador.

    Overview

    Los presostatos diferenciales electrónicos Smart DCM DIFF son dispositivos de medición de presión controlados por microprocesador para presiones diferenciales de 0 a 20 bar. Son adecuados para muchas aplicaciones diferentes, incluyendo el registro, la supervisión y el control de precisión de la presión del sistema. Vienen con un conector M12x1 en ángulo y se montan directamente en el tubo mediante dos conexiones de rosca interna G1/4".

    Características y Beneficios:
    • Colector abierto
    • Configurable como monitor mín./máx./ventana
    • Retardo de activación/desactivación ajustable
    • Histéresis definida por el punto de consigna y el punto de reinicio
    • La pantalla gráfica LCD se puede girar (en pasos de 90°, por software) para una mejor legibilidad
    • La HMI se puede girar libremente 310°
    • Electrónica con autosupervisión
    Certificaciones:
    • CE
    Specifications

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • Honeywell

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • Honeywell
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70
    • Brand : Honeywell