Detectores de humos
Sensor óptico de humo convencional ECO1003
Los detectores de humo ópticos ECO1003 usan cámaras ópticas de última generación combinadas con circuitos integrados para aplicaciones concretas (application-specific integrated circuits
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores de humo ópticos ECO1003 usan cámaras ópticas de última generación combinadas con circuitos integrados para aplicaciones concretas (application-specific integrated circuits, ASIC) para proporcionar una detección rápida y precisa de los incendios. Gracias a la exclusiva combinación de diseño de la cámara y otras características técnicamente avanzadas se amplían significativamente los intervalos de servicio antes de que sea necesario limpiar los sensores. Las unidades de prueba remotas basadas en láser se pueden utilizar junto con la gama de detectores ECO1000 para fines de prueba de alarmas. Las unidades transmiten mensajes codificados, lo que evita que otros dispositivos basados en láser generen falsas alarmas. Con un alcance de varios metros, la unidad de pruebas portátil proporciona una forma rápida y sencilla de comprobar remotamente el alcance de los detectores ECO1000 mediante alarmas y elimina la necesidad de cualquier acceso físico directo al detector por parte del usuario.
Funciones y ventajas:
• Diseño de bajo perfil
• Bajo consumo de corriente
• Compensación automática de deriva
• Se alimenta a 12 y 24 V CC
• Función de prueba de alarma remota con fácil mantenimiento
• Opción de LED remoto
• Ampliación de garantía
Certificaciones:
• VDS
• LPCB
• CE
• EN54-7:2000 (Enmienda 1)
• EN54-5:2000 (Enmienda 1) Clase A1R; CEA 4021
Otros
- Brand
- ESSER
- Honeywell Security
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
- System Sensor
Otros
- Brand
- ESSER
- Honeywell Security
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
- System Sensor
- Brand : ESSER|Honeywell Security|Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor|System Sensor