/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Detector de un canal FAAST LT-200, 2 detectores

    Interrumpido

    El detector de humo por aspiración FAAST™ LT-200 funciona con una amplia gama de aplicaciones de clase C en las que el mantenimiento es dificultoso y otros métodos de detección de humo no son adecuados o son propensos

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores duales de canal único FAAST LT-200 ofrecen una solución flexible para las aplicaciones en las que los métodos de detección estándar son propensos a fallos o falsas alarmas. Se usan en una amplia variedad de aplicaciones en las que el mantenimiento es difícil, otros métodos de detección de humo no son adecuados o son propensos a fallos debido a entornos hostiles, o bien se trata de espacios en los que es importante preservar la estética. Esta serie forma parte de la familia de productos con tecnología de detección de aspiración de alarma de incendios® (FAAST). FAAST es un sistema avanzado de detección de incendios para cuando se requiere una advertencia temprana/muy temprana. El sistema extrae continuamente aire del entorno controlado a través de una serie de orificios de muestreo para monitorizar el entorno en busca de partículas de humo. El FAAST LT-200 combina probadas tecnologías de detección por aspiración para proporcionar una detección de humo fiable así como una instalación y un mantenimiento eficaces. El dispositivo comprende características de diseño interno innovadoras e inteligentes, proyectadas para proteger a los componentes vulnerables. Estos son: una cámara de detección con LED de alta sensibilidad (que incluye un LED IR con alta potencia de salida y un receptor amplificador IR de alta ganancia), junto con sensores de flujo ultrasónicos. El dispositivo es de instalación rápida y puesta en servicio fácil gracias al software de configuración y al diseño de conductos PIPE IQ, incluido de serie.

    Características y Beneficios:
    • Cámara de detección con LED de alta sensibilidad especialmente diseñada para cubrir la Clase C. Incluye un LED IR con alta potencia de salida y un receptor amplificador de IR de elevada ganancia.
    • Versiones monocanal y bicanal con canales independientes incluido el ventilador, el sensor y la monitorización de flujo
    • Proporciona funcionalidad de pre alaarma para umbrales de alarma graduados
    • Detección ultrasónica de flujo de aire con rango de monitoreo expandido.
    • Un solo dispositivo cubre hasta 2.000 m2 según las reglamentaciones nacionales de diseño
    • El software Pipe-IQ™ ofrece un diseño y una configuración intuitivos del sistema, todo en un único paquete
    • Ventilador silencioso de 26 db (A); ideal para monitoreo de detección discreto
    • Filtro reutilizable y fácilmente sustituible sin afectar al resto del dispositivo
    • Electrónica protegida contra el flujo de aire y daños accidentales durante la instalación o el mantenimiento
    • Diseñado para proporcionar una instalación y cableado eficaces: orificios para prensaestopas y acceso fácil al espacio de cableado sin necesidad de utilizar herramientas especiales
    • Fácil acceso a piezas que requieren mantenimiento rutinario: filtros y sensores
    Certificaciones:
    • LPCB
    • EN54-20
    • CE - DOP-ASP023
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor