Detectores de humos
Detector de humo por aspiración Serie FAAST LT-200 de lazo
Los detectores por aspiración de alarma de incendios LT MI-FL20 son un sistema de detección de incendios para usar cuando se requiere una advertencia precoz.
Los detectores por aspiración de alarma de incendios LT MI-FL20 son un sistema de detección de incendios para usar cuando se requiere una advertencia precoz. El sistema extrae continuamente aire del entorno controlado a través de una serie de orificios de muestreo para monitorizar el entorno en busca de partículas de humo. El MI-FL20 es la versión direccionable de la gama FAAST LT, que se comunica con el CIE (panel de incendios) a través de un protocolo de bucle patentado.
Características y Beneficios:- Sensores LED infrarrojos de alta sensibilidad
- Sistema óptico láser controlado por microprocesador para una estabilidad máxima
- Detección ultrasónica para medición del flujo en los conductos
- El software PipeIQ ofrece un diseño y una configuración intuitivos del sistema, todo en un único paquete
- Los indicadores de error identifican una amplia variedad de eventos
- Un exclusivo péndulo de flujo de aire comprueba el funcionamiento del sistema de tuberías
- Elemento filtrante y componentes ópticos de mantenimiento eficaces
- Menú de funcionamiento en 12 idiomas
- CE
- 0832-CPR-F1058
Otros
- Detector Type
- Aspirating
- Brand
- Morley-IAS
Otros
- Detector Type
- Aspirating
- Brand
- Morley-IAS
- Detector Type : Aspirating
- Brand : Morley-IAS