/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Detector de humo por aspiración Serie FAAST LT-200 de lazo

    Interrumpido

    Los detectores por aspiración de alarma de incendios LT MI-FL20 son un sistema de detección de incendios para usar cuando se requiere una advertencia precoz.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El sistema de aspiración de humos FAAST™ LT cuenta con capacidad para funcionar en bus de anillo e incluye una cámara de detección LED de alta sensibilidad especialmente diseñada para clase C, un sensor ultrasónico de flujo y componentes electrónicos protegidos. FAAST LT-200 proporciona funcionalidad de prealarma para umbrales de alarma graduados. El control del flujo de aire, un gráfico de barras tipo péndulo con indicaciones de los umbrales de prealarma, alarma y partículas, verifica que el aire fluye de acuerdo con los requisitos de la norma EN54-20. La información se puede leer fácil y rápidamente en la interfaz de usuario o a través de la conexión USB mediante el programa PipeIQ LT. Los sistemas de aspiración de humos requieren una fuente de alimentación de 24 V CC según EN54-4. Los sistemas de aspiración de humos FAAST™ LT con capacidad de bus en anillo ofrecen una flexibilidad excepcional al conectarse a la línea de anillos del sistema de alarma contra incendios, mientras que los sistemas de aspiración de humos autosuficientes FAAST™ LT pueden detectar incendios de forma independiente sin el uso de un central de alarmas contra incendio. Los dispositivos son rápidos de instalar y fáciles de configurar.

    FAAST™ LT es un conjunto de soluciones flexibles para aplicaciones en las que es esperable un alto riesgo de falsas alarmas cuando se utilizan detectores de humo de tipo puntual. Los dispositivos, diseñados para ofrecer máxima comodidad a instaladores y usuarios finales, son especialmente adecuados para zonas apropiadas a los requisitos de la norma EN 54-20 clase C, en las que las tareas de mantenimiento son difíciles, otros métodos de detección de incendios son inadecuados, hay presentes condiciones ambientales críticas o deben tenerse en cuenta grandes exigencias de implementación estética.

    Características y Beneficios:
    • Sensores LED infrarrojos de alta sensibilidad
    • Sistema óptico láser controlado por microprocesador para una estabilidad máxima
    • Detección ultrasónica para medición del flujo en los conductos
    • El software PipeIQ ofrece un diseño y una configuración intuitivos del sistema, todo en un único paquete
    • Los indicadores de error identifican una amplia variedad de eventos
    • Un exclusivo péndulo de flujo de aire comprueba el funcionamiento del sistema de tuberías
    • Elemento filtrante y componentes ópticos de mantenimiento eficaces
    • Menú de funcionamiento en 12 idiomas
    Certificaciones:
    • Número de VdS: G 215095
    • Certificación CE: 0832-CPR-F1056
    • EN54-20
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Detector Type
      • Aspirating

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Detector Type
      • Aspirating
    • Brand : Morley-IAS
    • Detector Type : Aspirating