Supervisores
PCD Supervisor
Los supervisores Saia PCD son una solución de gestión y supervisión de edificios que emplea la potente plataforma Niagara 4.
Saia PCD Supervisors es una solución de monitorización y gestión de edificios creada sobre la potente plataforma Niagara 4. Tiene la capacidad de integrar controladores Saia PCD®, dispositivos de terceros y protocolos de Internet en una plataforma de software centralizada que está diseñada para gestionar edificios a nivel empresarial.
Saia PCD® Supervisors proporciona información gráfica en tiempo real a clientes que usan navegadores web estándar y también proporciona funciones a nivel de servidor como: registro de datos centralizado, archivo, alarmas, tendencias, programación maestra, gestión de bases de datos en todo el sistema e integración con aplicaciones de software corporativas. También se admiten dispositivos de terceros mediante protocolos estándar abiertos como BACnet, Modbus, M-Bus y KNX.
Características y Beneficios:- El asistente de importación de datos de Saia PG5® permite importar de forma fácil y rápida símbolos PG5, listas de alarmas y configuración de HDLog al supervisor de Saia PCD®
- Controlador nativo S-Bus sobre IP capaz de acceder a dispositivos PCD, incluida la puerta de enlace serie
- Marco web compatible con HTML5 para compatibilidad total con dispositivos inteligentes
- Admite un número ilimitado de usuarios en Internet/Intranet mediante un navegador web estándar, dependiendo de los recursos del PC central
- Archivado de datos a nivel empresarial opcional con SQL
- Sofisticado procesamiento y enrutamiento de alarmas, incluido el reconocimiento de alarmas por correo electrónico
- Acceso a alarmas, registros, gráficos, programas y datos de configuración mediante un navegador web estándar
- Sistema de ayuda basado en HTML que incluye una completa documentación del sistema en línea
- Proporciona el uso en línea/sin conexión de la herramienta de configuración gráfica Niagara Framework Workbench y una completa biblioteca de objetos Java
- Utilidad BACnet mejorada para la propiedad de puntos y el asistente de importación EDE para diseñar el sistema BACnet.