Piezas de cámara
Caja de conexiones para la cámara de la Serie 30
Los montajes y accesorios de la Serie 30 de Honeywell ofrecen una amplia gama de opciones de instalación para las cámaras IP de la Serie 30 de Honeywell, lo que incluye una caja de conexiones
Los soportes y accesorios de la Serie 30 de Honeywell ofrecen un excelente valor a un precio muy atractivo, con líneas simples y claras, una construcción resistente y una amplia gama de opciones de montaje.
Los montajes y accesorios de la Serie 30 de Honeywell ofrecen una amplia gama de opciones de instalación para las cámaras IP de la Serie 30 de Honeywell, lo que incluye una caja de conexiones
Características y Beneficios:- Diseño contemporáneo de bajo perfil
- Precio económico
- Fácil introducción del cableado
- Aluminio fundido
- Pintura en polvo en blanco crudo
- Interior/exterior