racks and hardware
Abrazaderas y accesorios de la Serie 30
Los montajes y accesorios de la Serie 30 de Honeywell ofrecen una amplia gama de opciones de instalación para las cámaras IP de la Serie 30 de Honeywell, lo que incluye un adaptador de montaje
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los montajes y accesorios de la Serie 30 de Honeywell ofrecen una amplia gama de opciones de instalación para las cámaras IP de la Serie 30 de Honeywell, lo que incluye un adaptador de montaje, abrazadera de montaje en pared, para conducto colgante, adaptador de montaje en poste, adaptador de montaje en esquina, etc. Los soportes permiten una fácil instalación del cableado sin que este quede expuesto y las cámaras se pueden instalar, ajustar y comprobar sin necesidad de volver a colocar la carcasa.
Todos los soportes y accesorios son adecuados para uso en interiores y exteriores. La caja de conexiones, la tapa de montaje colgante, el tubo de montaje colgante, la abrazadera para montaje en pared y el adaptador para montaje en poste están fabricados en aluminio fundido a presión. El adaptador para soporte angular está hecho de acero SECC. Todos los soportes y accesorios llevan una pintura en polvo a juego con el acabado de la cámara.
Características y Beneficios:- Diseño contemporáneo de bajo perfil
- Precio económico
- Fácil introducción del cableado
- Aluminio fundido
- Pintura en polvo en blanco crudo
- Interior/exterior