Grabadores de vídeo en red (NVR)
NVR Integrado Serie 35 - HN35 Pro
NVR con funciones robustas que cumple con NDAA y resolución de video 4K HD (UHD). 16/32/o 64 canales, múltiples opciones de disco duro y hasta 80 TB (8 bahías) de almacenamiento interno con funciones de redundancia RAID y conmutación por error.
Los eNVR HN35 PRO de la serie 35 de Honeywell, una solución NVR rentable y con funciones sólidas que cumple con la Sección 889 de la NDAA y que ofrece una resolución de video 4K HD (UHD) perfecta para pequeñas y medianas empresas. Elija un NVR de 16, 32 o 64 canales con múltiples opciones de disco duro y hasta 80 TB (8 bahías) de almacenamiento interno con funciones de redundancia RAID y conmutación por error para obtener una solución flexible y confiable que crece con su negocio.
Para opciones de almacenamiento adicionales y unidades de disco duro compatibles, consulte la hoja de datos o la matriz de compatibilidad de HDD.
Características y Beneficios:- Vea 16/32/64 canales simultáneamente con reproducción sincronizada en tiempo real en su monitor (según su modelo)
- Los modelos de 32/64 canales admiten 16 canales simultáneamente con reproducción sincronizada en tiempo real
- Visualización y reproducción en vivo con resolución de hasta 8 MP (4K).
- Admite H.265 HEVC, H.264, códec inteligente.
- Notificar sobre la activación de alarmas analíticas de video integradas desde las cámaras 35S: multitud, merodeo múltiple, intrusión, manipulación, movimiento y detección inteligente de movimiento (SMD)
- El almacenamiento interno admite 8 HDD ampliables hasta 80 TB (8 bahías) de almacenamiento interno.
- Almacene videoclips e instantáneas en un almacenamiento externo, como un dispositivo USB en el lado local o un cliente de PC en el lado web.
- Admite opciones de almacenamiento RAID 1/5/6 para una gama más amplia de opciones de alto almacenamiento
- Para uso como parte de sistemas de video que cumplen con la Sección 889 de NDAA
- El TPM (Trusted Platform Module) proporciona cifrado de comandos y flujos de extremo a extremo a través de claves criptográficas integradas.
- Función Plug and Play con cámaras de la serie 35 para una configuración rápida y sencilla
- Diseño intuitivo de NVR, asistente de instalación rápido y guía de instalación fácil de entender para una configuración rápida y sencilla