Grabadores de vídeo en red (NVR)
ADPRO iFT NVR+ programable a distancia
El ADPRO iFT es el modelo básico de la serie, el cual ofrece hasta 32 canales IP con un máximo de 16 canales IP con 16 canales analíticos. Esta plataforma multiservicio de vídeo IP ejecuta el potente sistema operativo XO Security+*
El ADPRO iFT es el modelo básico de la serie que ofrece hasta 32 canales IP con un máximo de hasta 16 canales IP con 16 canales analíticos. Esta plataforma multiservicio de vídeo IP ejecuta el potente sistema operativo XO Security+. Es el único NVR en el mercado que ofrece funciones de supervisión remota completas como armar/desarmar, imágenes cuádruples de eventos y transmisión fiable mediante un protocolo de reconocimiento del propietario. El iFT optimiza el uso del ancho de banda para grabaciones de alta calidad mediante conexiones de cámara de transmisión múltiple y adapta la transmisión de vídeo al ancho de banda disponible.
ADPRO iFT es compatible con la visualización de vídeo y eventos a través de clientes en red, incluido el software CMS y VMS, y la aplicación móvil iTrace para la monitorización y el control las 24 horas, los 365 días del año esté donde esté. ADPRO Xchange2 también le permite gestionar de forma remota la licencia de canales de análisis e IP adicionales para obtener la máxima flexibilidad.
Características y Beneficios:- Deep Learning LoiterTrace™ para la detección de loiter verificada por vídeo con reducción de falsas alarmas
- Conexión P2P disponible para una conexión remota fácil y flexible
- Admite hasta 32 cámaras analógicas de alta definición por IP a través de DVR HQA
- Grabación de vídeo, análisis de vídeo y transmisión
- Implementación remota: puesta en marcha, instalación, configuración y gestión
- Compatible con disco duro de autocifrado para datos de seguridad en reposo, a fin de evitar el riesgo de alteración de los datos en caso de que el disco duro se haya eliminado del dispositivo
- Protección local más alta con el nuevo sistema operativo XO 5, que ofrece análisis de intrusiones y merodeo
- Integración de alto nivel con los detectores de infrarrojo pasivo (PIR) ADPRO PRO, incluida la comunicación por IP, la alarma inteligente de doble validación y la alarma de zona de muerta
- Plataformas de comando y control CMS: Aplicación Video Central Platinum (VCP) e iOS/Android iTrace