Grabadores de vídeo en red (NVR)
iFT - NVR+ programable a distancia
El ADPRO iFT es el modelo básico de la serie, el cual ofrece hasta 32 canales IP con un máximo de 16 canales IP con 16 canales analíticos. Esta plataforma multiservicio de vídeo IP ejecuta el potente sistema operativo XO Security+*
El ADPRO iFT es el modelo básico de la serie, el cual ofrece hasta 32 canales con un máximo de hasta 16 canales IP con 16 canales analíticos. Esta plataforma multiservicio de vídeo IP ejecuta el potente sistema operativo XO Security+*. Es el único NVR en el mercado que ofrece funciones de supervisión remota completas como armar/desarmar, imágenes cuádruples de eventos y transmisión fiable mediante un protocolo de reconocimiento del propietario. El iFT optimiza el uso del ancho de banda para grabaciones de alta calidad mediante conexiones de cámara de transmisión múltiple y adapta la transmisión de vídeo al ancho de banda disponible.
Características y Beneficios:- Deep Learning LoiterTrace™ para detección de merodeo verificada por video con reducción de falsas alarmas y mayor precisión de detección
- Conexión P2P disponible para una conexión remota fácil y flexible
- Transmisión segura de extremo a extremo donde el vídeo está cifrado (HTTPS) desde la cámara hasta el visor a fin de evitar la manipulación (cuando se conecta con cámaras serie 30 y 60)
- El disco duro con autocifrado compatible para datos de seguridad y resto de datos evitando el riesgo de alteración de los datos en caso de que se extraiga el disco duro del dispositivo.
Otros
- Minimum Hard Drive Size
- 2x8 Terabyte
- Overall Width
- 441 Millimeter-PRD
- Overall Depth
- 305 Millimeter-PRD
- Overall Height
- 88 Millimeter-PRD
- Regulatory Approvals
- i-LIDS Watt
- Brand
- Honeywell
- Web Client
- Xo Client
- Operating System
- ADPRO® XO™ Security Operating System, Linux based
- Mobile Client
- iTrace; iPIR
- Compatible Analytics
- Basic Motion Detection (VMD)
- Compatible Cameras
- 32
- Application
- Loitering detection
- Number of Supported Camera Channels
- 32
- Video Resolution
- Up to HD/MP pixel
- Software Media
- CMS; VMS
Otros
- Minimum Hard Drive Size
- 2x8 Terabyte
- Overall Width
- 441 Millimeter-PRD
- Overall Depth
- 305 Millimeter-PRD
- Overall Height
- 88 Millimeter-PRD
- Regulatory Approvals
- i-LIDS Watt
- Brand
- Honeywell
- Web Client
- Xo Client
- Operating System
- ADPRO® XO™ Security Operating System, Linux based
- Mobile Client
- iTrace; iPIR
- Compatible Analytics
- Basic Motion Detection (VMD)
- Compatible Cameras
- 32
- Application
- Loitering detection
- Number of Supported Camera Channels
- 32
- Video Resolution
- Up to HD/MP pixel
- Software Media
- CMS; VMS
- Minimum Hard Drive Size : 2x8 Terabyte
- Overall Width : 441 Millimeter-PRD
- Overall Depth : 305 Millimeter-PRD
- Overall Height : 88 Millimeter-PRD
- Regulatory Approvals : i-LIDS Watt
- Brand : Honeywell
- Web Client : Xo Client
- Operating System : ADPRO® XO™ Security Operating System, Linux based
- Mobile Client : iTrace; iPIR
- Compatible Analytics : Basic Motion Detection (VMD)
- Compatible Cameras : 32
- Application : Loitering detection
- Number of Supported Camera Channels : 32
- Video Resolution : Up to HD/MP pixel
- Software Media : CMS; VMS