Grabadores de vídeo en red (NVR)
MAXPRO NVR PE
Potente sistema de grabación IP de alta definición con todo el software necesario y licencias instaladas para hasta 128 canales para instalaciones empresariales.
MAXPRO® NVR PE es una plataforma escalable y abierta que admite integraciones de dispositivos con soporte para PSIA y ONVIF, estándar de protocolo de transmisión en tiempo real e integraciones de dispositivos nativos. Como solución NVR de clase empresarial, proporciona el procesador y la carcasa RAID en un chasis para ahorrar espacio y costes, junto con clientes de escritorio fáciles de usar, cliente web de navegador Mac o PC y aplicaciones móviles para conectividad y monitorización remotas. El despliegue de múltiples NVR para la expansión del sistema se gestiona fácilmente a través del sistema de gestión de vídeo empresarial MAXPRO® VMS y el comando inteligente.
Características y Beneficios:- 16 GB o 32 GB de memoria con de 16 TB a 144 TB de capacidad de almacenamiento interno sin procesar
- Compatible con la transmisión múltiple para un máximo de 256 transmisiones.
- Software de base: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 IoT Enterprise para sistemas integrados
- 2 discos de estado sólido con sistema operativo y 12 bahías para opciones de actualización Infield de discos duros SATA de 4 TB, 8 TB o 12 TB.
- La interfaz de usuario intuitiva ofrece al usuario múltiples funciones, como eventos de inteligencia capturados desde cámaras.
- Control mediante teclado con UltraKey Plus y UltraKey por Ethernet
- Asistente para una instalación fácil y rápida del vídeo en directo en 3 clics para la configuración automática
- Se integra en toda la línea de cámaras IP Honeywell y codificadores HVE
- Integraciones con dispositivos nativos: Resolución 4K, códec de compresión de vídeo H.265, control PTZ 3D, compatibilidad con cámara de 360° y cámara multiimagen y eventos de inteligencia.
- Grabación simultánea, supervisión en directo, gestión de búsquedas y del sistema para hasta 128 cámaras IP, incluidos los formatos de alta definición
- La función de vídeo envolvente patentada realiza un seguimiento de los sujetos de interés a medida que se mueven por las áreas cubiertas por las cámaras adyacentes.
- Audio bidireccional para modelos de cámara IP específicos
- Rack 2U de 12 bahías con kit de montaje incluido
- Conformidad con la NDAA, sección 889
- ONVIF Perfil S, G
- PSIA
- Emisiones: FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.) parte 15B Clase A
- Seguridad: ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1