/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Grabadores de vídeo en red (NVR)

    MAXPRO® NVR PE

    Interrumpido

    MAXPRO NVR PE de Honeywell es un sistema de videovigilancia IP abierto, flexible y escalable ideal para empresas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    MAXPRO NVR PE de Honeywell es un sistema de videovigilancia IP abierto, flexible y escalable ideal para empresas. Gracias a sus cámaras de alta definición de Honeywell, el MAXPRO NVR PE es un potente sistema de grabación IP de alta definición compatible con clientes remotos para instalaciones empresariales. Los dispositivos nativos MAXPRO NVR PE de Honeywell admiten las nuevas funciones de las cámaras de la serie equIP, como resolución 4K, compresión de vídeo H.265, control 3D PTZ, compatibilidad con cámaras de 360° y compatibilidad con cámaras Multi-Imager y eventos de inteligencia. Se suministra con todo el software necesario preinstalado y con licencia para 32, 48, 64 o 128 canales sin costes de licencia de canal adicionales.

    Características y Beneficios:
    • Integraciones: - Cámaras IP Honeywell y codificadores HVE. Compatible estándares ONVIF Profile S, PSIA y protocolo de transmisión en tiempo real. Licencia de canal único (8,16,32,64 o 128 canales) para codificadores y cámaras multiimagen de 360°.
    • Fácil de instalar y usar: - Software NVR; apps y licencias hasta 128 canales. Asistente para configuración del vídeo en directo en 3 clics*: instalación del sistema IP rápida y eficaz. Graba, supervisa, búsqueda y gestiona hasta 128 cámaras IP en formato HD.
    • Solución de seguridad integrada: - MAXPRO Hybrid NVR y NVR para expansión con software de varios sitios MAXPRO Viewer o MAXPRO VMS. Honeywell WIN PAK® y Pro-Watch® que proporcionan una solución integrada de control de acceso, intrusión y vídeo.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security