Grabadores de vídeo en red (NVR)
MAXPRO NVR SE
Sistema de grabación IP de alta definición con todo el software necesario y las licencias instaladas para 32, 48 o 64 canales para instalaciones pequeñas y medianas.
MAXPRO® NVR SE es un sistema de videovigilancia IP abierto, flexible y escalable que tiene páginas de configuración simples y lógicas que facilitan la configuración incluso para el instalador novato. El procesador y el gabinete de almacenamiento están en un solo chasis para ahorrar espacio y costos junto con clientes de escritorio fáciles de usar, cliente web de navegador para Mac o PC y aplicaciones móviles para conectividad y monitoreo remotos. Las implementaciones múltiples de NVR para la expansión del sistema se gestionan fácilmente mediante el sistema de gestión de vídeo empresarial MAXPRO® VMS y el comando inteligente.
Características y Beneficios:- Memoria DDR4 de 16 GB con capacidad de almacenamiento interno de 4 TB a 96 TB
- Soporte multivapor para un máximo de 128 transmisiones.
- Software base: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 IoT Enterprise para sistemas integrados
- 1 unidad de estado sólido con sistema operativo y 6 bahías extraíbles con discos duros de almacenamiento para discos duros SATA 4B -16TB opcionales.
- La interfaz de usuario intuitiva ofrece una experiencia de usuario rica en funciones como eventos de inteligencia capturados por cámaras.
- Asistente de 3 clics para una instalación fácil y rápida de video en vivo para configuración automática
- Grabación simultánea, monitoreo en vivo, búsqueda y administración del sistema para hasta 64 cámaras IP, incluidos formatos de alta definición
- Incluye dos puertos de red de 1 GB optimizados para separar los datos de grabación y visualización para garantizar una grabación al 100 % y una reproducción fluida incluso con varias conexiones de clientes
- Kit de montaje en rack 2U con bisel frontal de bloqueo incluido. Rieles de rack incluidos para usar con sistemas de estanterías de cuatro postes
- Cumple con la Sección 889 de la NDAA
- Perfil ONVIF S, G
- PSIA
- Emisiones: FCC Parte 15, Subparte B, Clase B
- Seguridad: ANSI/UL 60950-1; CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1