Grabadores de vídeo en red (NVR)
MAXPRO NVR XE
La solución ideal para sistema de videovigilancia IP con todo el software necesario y licencias instaladas para 8 o 16 canales para pequeñas instalaciones.
MAXPRO® XE NVR de Honeywell es una solución ideal para ingresar a los sistemas de videovigilancia IP. El MAXPRO XE NVR utiliza las cámaras IP de Honeywell para ofrecer un potente sistema de grabación y control de seguridad de alta definición para instalaciones pequeñas. El procesador y el gabinete de almacenamiento están en un solo chasis para ahorrar espacio y costos junto con clientes de escritorio fáciles de usar, cliente web de navegador para Mac o PC y aplicaciones móviles para conectividad y monitoreo remotos. Las implementaciones múltiples de NVR para la expansión del sistema se administran fácilmente a través del sistema de administración de video empresarial MAXPRO VMS y el comando inteligente.
Características y Beneficios:- Memoria DDR4 de 8 GB con capacidad de almacenamiento interno de 4 TB, 8 TB, 12 TB, 16 TB o 20 TB
- Soporte multivapor para un máximo de 128 transmisiones.
- Software base: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 IoT Enterprise para sistemas integrados
- La interfaz de usuario intuitiva ofrece una experiencia de usuario rica en funciones como eventos de inteligencia capturados por cámaras.
- Asistente de 3 clics para una instalación fácil y rápida de video en vivo para configuración automática
- Grabación simultánea, monitoreo en vivo, búsqueda y administración del sistema para hasta 16 cámaras IP, incluidos formatos de alta definición
- Incluye dos puertos de red de 1 GB optimizados para separar los datos de grabación y visualización para garantizar una grabación al 100 % y una reproducción fluida incluso con varias conexiones de clientes
- Huella pequeña tipo escritorio adecuada para espacios pequeños
- Cumple con la Sección 889 de la NDAA
- Perfil ONVIF S, G
- PSIA
- Emisiones: FCC Parte 15, Subparte B; EN55022:2010
- Inmunidad: EN50130-4:2011
- Seguridad: ANSI/UL 60950-1; CAN/CSA C22.2 60950-1; EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2011 +A1:2010