Grabadores de vídeo en red (NVR)
MAXPRO® NVR XE
MAXPRO NVR XE de Honeywell es ideal para incorporar sistemas de videovigilancia IP. MAXPRO NVR XE usa cámaras HD de Honeywell para una grabación IP en alta definición y un sistema de control de seguridad para instalaciones de tamaño reducido.
El modelo MAXPRO NVR XE de Honeywell representa la solución idónea para todos aquellos que deseen incorporar sistemas de videovigilancia IP. El MAXPRO NVR XE utiliza las cámaras HD de Honeywell para ofrecer una potente grabación IP en alta definición y un sistema de control de seguridad para instalaciones de tamaño reducido. Los dispositivos nativos MAXPRO NVR XE de Honeywell admiten las nuevas funciones de las cámaras de la serie equIP, como resolución 4K, compresión de vídeo H.265, control 3D PTZ, compatibilidad con cámaras de 360° y compatibilidad con cámaras multiimagen y eventos de inteligencia. Se suministra con todo el software necesario preinstalado y con licencia para 8 o 16 canales sin costes de licencia de canal adicionales.
Características y Beneficios:- Amplias integraciones con dispositivos: - Se integra en toda la línea de cámaras IP Honeywell y codificadores HVE. Compatible con los estándares ONVIF Profile S, PSIA y protocolo de transmisión en tiempo real (real time streaming protocol, RTSP).
- Fácil de instalar y usar: - Software NVR; apps y licencias para 8/16 canales. Asistente para configuración del vídeo en directo en 3 clics*: instalación del sistema IP rápida y eficaz. Graba, supervisa, búsca y gestiona hasta 8 /16 cámaras IP, en HD.
- Solución de seguridad integrada: - MAXPRO Hybrid NVR y NVR para expansión con software de varios sitios MAXPRO Viewer o MAXPRO VMS. Honeywell WIN PAK® y Pro-Watch® que proporcionan una solución integrada de control de acceso, intrusión y vídeo.
Otros
- Power Supply
- 300 watt
Otros
- Power Supply
- 300 watt
- Power Supply : 300 watt