Grabadores de vídeo en red (NVR)
MAXPRO® NVR Xpress Edition
MAXPRO® NVR XE (Xpress Edition) es ideal para todos aquellos que deseen incorporar sistemas de videovigilancia IP. Utiliza cámaras HD de Honeywell para una grabación IP en alta definición y control de seguridad para instalaciones pequeñas.
El MAXPRO® NVR XE (Xpress Edition) representa la solución idónea para todos aquellos que deseen incorporar sistemas de videovigilancia IP. El MAXPRO NVR XE utiliza las cámaras HD de Honeywell para ofrecer una potente grabación IP en alta definición y un sistema de control de seguridad para instalaciones de tamaño reducido.
MAXPRO NVR XE integra la gama completa de codificadores HVE y cámaras IP Honeywell, y es compatible con los estándares ONVIF Profile S, PSIA y el Protocolo de transmisión en tiempo real (RTSP). Las unidades se suministran con todo el software necesario preinstalado y con licencia para 8 o 16 canales sin costes de licencia de canal adicionales.
La experiencia de usuario que proporcionan las muchas funciones de la familia MAXPRO NVR y MAXPRO VMS/Viewer permite una rápida familiarización con muchas otras gamas de producto Honeywell, lo que ahorra costes de formación. Los NVR MAXPRO incluyen el procesador y el sistema de almacenamiento en un solo chasis, ahorrando espacio y costes, y su pequeño tamaño como equipo de sobremesa es adecuado para espacios pequeños; alberga discos internos fijos y discos duros SATA utilizados para la partición del sistema operativo y el almacenamiento de vídeo. Dos tarjetas NIC de 1 GB están optimizadas para registrar y mostrar datos para garantizar al 100 % la grabación y reproducción, incluso con múltiples conexiones cliente.
Los menús de configuración del MAXPRO NVR XE son sencillos y lógicos, facilitando enormemente el proceso de configuración incluso para el instalador más novato. Admite simultáneamente grabación, supervisión de vídeo en directo, búsquedas y gestión del sistema para un máximo de 8 o 16 cámaras IP, incluidos formatos de alta definición con clientes de fácil uso. Los eventos de inteligencia de las cámaras se pueden ver en el panel de alarmas y activar la grabación en NVR MAXPRO para una investigación más profunda.
Características y Beneficios:
- Cada unidad graba y monitoriza hasta 8 o 16 cámaras a 480 fps a resoluciones 4CIF/VGA o 480 fps a 720p HD o 480 fps a 1080p (velocidad de bits de 4 Mbps) HD; ancho de banda/rendimiento de red compatible por NVR. Flujo de entrada: 80 Mbps, flujo de salida: 240 Mbps, total: 320 Mbps
- Soporte de archivado de 16 canales a una velocidad de 4 Mbps cada uno/64 Mbps de capacidad de archivado total por cada MAXPRO NVR XE, con un rendimiento de salida para archivado de 200 Mbps
- Compatibilidad con varios flujos, con un máximo de 128 flujos por cada MAXPRO NVR XE. Permite la configuración de un flujo de datos preferido para grabación continua y un flujo de datos preferido para grabación de vídeo/movimiento en directo por cámara
- Compatible con audio de una vía (para determinadas cámaras IP) con reproducción en directo y exportación de clips para clientes desktop para un máximo de 8 o 16 canales IP.
- Integraciones nativas de dispositivos compatibles con las nuevas funciones de las cámaras de la serie equIP®: Resolución 4K, códec de compresión de vídeo H.265, control PTZ 3D, compatibilidad con cámara de 360° y cámara Multi-Imager y eventos de inteligencia
- Incluye puertos HDMI, DVI-D y DVI-I para monitores locales duales, lo que proporciona acceso a la interfaz de monitorización y configuración
- Permite la visualización de 16 cámaras a la vez en el monitor local del NVR y el rendimiento de renderización con GPU es de hasta 4 cámaras HD de 1080p a 30 fps/120 fps en el cliente local
- Capacidad de almacenamiento interno de 4 TB/8 TB/12 TB/16 TB/20 TB
- Unidad DVD R/W para grabar clips de evidencia. Incluye puertos de red duales de 1 GB optimizados para grabar y ver datos de forma independiente, garantizando así una grabación y reproducción 100 % sin problemas incluso con varias conexiones cliente
- Pequeña carcasa de tipo escritorio, idónea para espacios reducidos
- Emisiones: Emisiones de FCC Sección 15, Subsección B, EN55022:2010
- Inmunidad: EN50130-4: 2011
- Seguridad: ANSI/UL 60950-1; CAN/CSA C22.2 60950-1; EN60950-1: 2006 + A11: 2009 + A12: 2011 + A1: 2010
Otros
- Maximum Bit Rate per Channel
- 4 megabits per second
- Power Supply
- 300 watt
- Overall Height
- 96 Millimeter-PRD
- Overall Depth
- 397.8 Millimeter-PRD
- Internal Storage Capacity
- 2 Terabyte
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 5 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 40 Degrees Celsius
- Ethernet Transmission Speed
- 1 GB
- Overall Width
- 330.00 Millimeter-PRD
- Minimum Operating Humidity
- 0 Percentage
- Memory Capacity
- 8 GB
- Input Frequency
- 50/60 Hertz (1/second)
- Minimum Storage Temperature
- -10 Degrees Celsius
- Maximum Storage Temperature
- 65 Degrees Celsius
- Maximum Operating Humidity
- 90 Percentage
- Input Voltage
- 115-230
Otros
- Maximum Bit Rate per Channel
- 4 megabits per second
- Power Supply
- 300 watt
- Overall Height
- 96 Millimeter-PRD
- Overall Depth
- 397.8 Millimeter-PRD
- Internal Storage Capacity
- 2 Terabyte
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 5 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 40 Degrees Celsius
- Ethernet Transmission Speed
- 1 GB
- Overall Width
- 330.00 Millimeter-PRD
- Minimum Operating Humidity
- 0 Percentage
- Memory Capacity
- 8 GB
- Input Frequency
- 50/60 Hertz (1/second)
- Minimum Storage Temperature
- -10 Degrees Celsius
- Maximum Storage Temperature
- 65 Degrees Celsius
- Maximum Operating Humidity
- 90 Percentage
- Input Voltage
- 115-230
- Maximum Bit Rate per Channel : 4 megabits per second
- Power Supply : 300 watt
- Overall Height : 96 Millimeter-PRD
- Overall Depth : 397.8 Millimeter-PRD
- Internal Storage Capacity : 2 Terabyte
- Minimum Operating Ambient Temperature : 5 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature : 40 Degrees Celsius
- Ethernet Transmission Speed : 1 GB
- Overall Width : 330.00 Millimeter-PRD
- Minimum Operating Humidity : 0 Percentage
- Memory Capacity : 8 GB
- Input Frequency : 50/60 Hertz (1/second)
- Minimum Storage Temperature : -10 Degrees Celsius
- Maximum Storage Temperature : 65 Degrees Celsius
- Maximum Operating Humidity : 90 Percentage
- Input Voltage : 115-230