/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html
BA-BMS-EMEA-Optimizer-Supervisor-Hero-2880x1440_overlay.jpg
BA-BMS-EMEA-Optimizer-Supervisor-Hero-2880x1440_overlay.jpg

L’avenir commence aujourd’hui

Basé sur Niagara Framework

Avec Honeywell Optimizer Supervisor, vos bâtiments sont prêts à relever les défis de demain. Profitez d’une plateforme résolument ouverte tirant parti de l’Internet des objets grâce aux fonctions de Honeywell Optimizer Supervisor pour attribuer les tâches de contrôle et de gestion à Honeywell Optimizer Workbench.

Honeywell Optimizer Supervisor en un coup d’œil

Framework ouvert

La solution complète pour les bâtiments et les infrastructures ; outre son aspect ouvert, modulaire et évolutif, ce système est facile à prendre en main et est optimisé pour les automates Honeywell.

Plateforme de pointe

Prend en charge les derniers systèmes d’exploitation Microsoft et offre une sécurité Internet et une ingénierie basée sur navigateur avec prise en charge complète du HTML5.

Large éventail de protocoles de communication

Répond à vos besoins en matière de protocoles de communication, y compris la communication IoT / Cloud, les protocoles standard et les protocoles propriétaires.

Sécurité améliorée

Une solution sûre intégrant des normes de sécurité reconnues, un tableau de bord de la cybersécurité et bien plus encore.

Utilisation adaptée aux grands projets

Permet le bon déroulement de vos grands projets, entre autres grâce à l’externalisation des alarmes et des tendances, l’installation en cascade de plusieurs superviseurs, etc.

Toute l’ingénierie avec un seul outil

Permet le transfert des données ainsi qu’une intégration fluide des régulateurs de zone et des systèmes d’automatisation vers la supervision et vers le cloud.

Les avantages du Honeywell Optimizer Supervisor

Menu avancé ("Advanced Menu")

Fournit un modèle de page d’accueil HTML5 entièrement personnalisable et simple à installer, permettant l’imbrication sur 4 niveaux et pouvant également être intégré dans un projet existant.

Connectivité IoT / cloud

Offre une connectivité MQTT pour l'échange de données de machine à machine et/ou IoT ; HTTP Client pour l'échange de données avec toutes les données de pages web, et JSON-Toolkit pour simplifier la configuration de la communication avec l'IoT, les bases de données, les services en nuage et les applications tierces.

"Easy Database Manager"

Facilite la gestion des licences grâce à la suppression automatique des points de données inutilisés et à l’affichage des points d’utilisation pour calculer la licence requise pour le client final.

Ingénierie basée sur les navigateurs (HTML5)

Permet une ingénierie basée sur un navigateur qui prend en charge l’externalisation des programmes vers un cloud, améliore la flexibilité et réduit le déploiement sur site.

Analyse

Offre des fonctions d’analyse complètes avec des rapports rapides à l’aide d’algorithmes définis et de la détection de problèmes.

Documentation du projet

Outil simple qui permet de documenter les projets en quelques clics, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent.

Intégration vidéo et caméra

Fournit un système de gestion vidéo commun pour l’intégration d’appareils et de protocoles provenant de différents fabricants.

Tableaux de bord de cybersécurité

Vue d’ensemble centralisée et gérable du niveau de sécurité de l’ensemble de l’infrastructure du réseau.

"Point List View"

Donne une affichage structuré automatique de l’ensemble du système sans aucune ingénierie requise.

CBus Point View

Mode d’affichage basé sur HTML5 avec un accès clair à toutes les propriétés des points de données, y compris le "Alarm View Hyperlink".

Graphiques améliorés

Crée des graphiques locaux réutilisables basés sur des étiquettes et conformes aux dernières spécifications en matière de conception des bâtiments.

“EverRun” Redundancy: high availability and redundancy

EverRun makes the Honeywell Optimizer Supervisor redundant with easy-to-manage software.

Jugez-en par vous-même

Envie de découvrir notre superviseur ? Bénéficiez dès maintenant d’une démonstration en direct, sans inscription préalable.