/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html
    mb-secure-pro-2880x1440px.jpg
    mb-secure-pro-2880x1440px.jpg

    Le tout nouveau MB-Secure PRO

    L’automate de détection d’intrusion et de contrôle d’accès MB Secure Pro de Honeywell Security est au cœur de notre solution de sûreté. Elle propose les performances, capacité et polyvalences nécessaires pour répondre à pratiquement toutes les exigences d'une installation à partir d'une seule plateforme.

    MB-Secure – Une nouvelle référence en détection d’intrusion

    Avantage : Un éventail des services

    ATous les automates MB-Secure PRO sont équipés d’une carte mère standardisée. Les packs préprogrammés, de MB-Secure PRO 2000 à MB-Secure PRO 6000, comprennent tous les services correspondants. L'installateur peut ainsi activer ou désactiver des fonctionnalités et extensions en fonction des particularités d’une installation grâce à une clé de licence et via un portail en ligne. Cet outil de gestion des licences simplifie non seulement l'installation et la programmation, mais offre également des avantages économiques.

    Autre avantage : ne payez que ce dont vous avez besoin

    L'installateur peut utiliser la clé de licence pour paramétrer rapidement et facilement des fonctionnalités pour les secteurs, les zones de détection, les plages horaires, les macros, les utilisateurs et les supports de données, par exemple.

    La clé de licence permet également de définir les fonctionnalités souhaitées pour le contrôle d'accès, l'interface avec le système de gestion ou la transmission d'alarmes IP. Pour toutes les licences de base et extensions, le paiement est limité à ce qui est réellement activé.

    Avantage unique : détection d'intrusion et contrôle d'accès dans un seul et même système

    Là où de la détection d'intrusion est nécessaire, le contrôle d'accès l'est aussi la plupart du temps. MB-Secure PRO combine ces deux métiers de façon unique avec un traitement centralisé des données et des autorisations des utilisateurs.

    Contactez-nous