Credenziali mobili
Tag controllo accessi
Galaxy® Dimension di Honeywell Security è un sistema di allarme con avvisi antintrusione. I sistemi di sicurezza è un sistema antintrusione integrato e per il controllo delle porte per installazioni di sicurezza commerciali di medie e grandi imprese.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La serie Galaxy® Dimension di Honeywell Security è un sistema di allarme con avvisi antintrusione. I sistemi di sicurezza offrono una soluzione di sicurezza antintrusione e di controllo delle porte completamente integrata per installazioni di sicurezza commerciali di medie e grandi dimensioni. Offre ai clienti un sistema di facile utilizzo, integrato in un pacchetto con sicurezza Grado 3 dal costo contenuto e totalmente a norma. Grazie alle innovative funzionalità wireless e alle intuitive opzioni di gestione remota, la serie fornisce soluzioni di sicurezza affidabili e di alta qualità, con la flessibilità richiesta per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di applicazione commerciale e industriale. La serie di sistemi di sicurezza Galaxy Dimension offre soluzioni di sicurezza antintrusione e di controllo delle porte completamente integrate per installazioni di sicurezza commerciali di medie e grandi imprese. Offre ai clienti un sistema di facile utilizzo, integrato in un pacchetto con sicurezza Grado 3 dal costo contenuto e totalmente a norma. Grazie alle innovative funzionalità wireless e alle intuitive opzioni di gestione remota, la serie fornisce soluzioni di sicurezza affidabili e di alta qualità, con la flessibilità richiesta per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di applicazione commerciale e industriale. Galaxy Dimension offre in un unico sistema integrato le migliori funzionalità antintrusione e funzioni avanzate per il controllo degli accessi. Installare e programmare un sistema di protezione completo diventa più facile, veloce ed efficiente. Con un solo sistema da installare e manutenere, un unico punto di contatto per il supporto tecnico e una sola sessione di formazione per tutto il sistema, vi saranno risparmi sia in termini di tempo che di denaro. Grazie all'integrazione di funzionalità per il controllo degli accessi e antintrusione, l'utente finale ottiene un sistema che assicura la massima praticità di utilizzo e che garantisce sempre il più alto livello di protezione. Il modulo di controllo porta (DCM, door control module) Galaxy consente di sfruttare le versatili strutture di controllo degli accessi. Ogni DCM fornisce sicurezza completamente integrata per un massimo di due porte. Il design integrato consente agli installatori di pianificare un sistema con maggiore facilità. Prima è necessario decidere quali aree distinte (gruppi) devono essere protette. Quindi sarà sufficiente assegnare le porte, i rilevatori e i modelli utente a ciascuna area in base alle esigenze. Il sistema farà il resto. Semplice.
Caratteristiche e Benefici:- Fino a 520 zone
- Fino a 64 porte controllate
- Protezione di un massimo di 32 gruppi
- Fino a 1000 utenti
- Fino a 67 pianificazioni settimanali a disposizione
- Fino a 32 pianificazioni festive annuali
- Accesso alle porte controllato attraverso modelli di accesso e stato di impostazione dei gruppi
- Annullamento automatico della configurazione delle aree dietro una porta tramite lettore di smart card
- Gli utenti possono essere gestiti automaticamente e da remoto in un massimo di 5 pannelli Galaxy con WIN-PAK per Galaxy Features
- Gli eventi possono essere identificati istantaneamente tramite planimetrie realistiche con WIN-PAK per Galaxy
- Registro degli eventi di accesso con 1000 eventi registrati nel pannello (registro a parte per le intrusioni)
- Opzioni di comunicazione GPRS, Ethernet, PSTN, USB
- Possibilità di impostare i gruppi tramite lettori di controllo delle porte
- Sblocco delle porte in caso di incendio, tramite il controllo dell’evacuazione
- Fino a 32 canali per la verifica audio
- Interfaccia multilingue
- App mobile per il controllo remoto di GX per la gestione remota di un massimo di 20 siti da un singolo dispositivo intelligente
- La gamma Galaxy Dimension è stata testata in modo indipendente ed è conforme a EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, PD6662:2010
- Compatibile con tutti i lettori Wiegand
- Fino a 8 moduli di interfaccia senza fili(portali RF)
- Fino a 192 zone wireless
- Fino a 100 telecomandi
- Agile instradamento bidirezionale completo(tecnologia brevettata)
- Gamma completa di rilevatori di intrusione e ambientali cablati e wireless
- EN50131-1
- CE
- ULC