/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Credenziali mobili

    Scheda con telecomando MIFARE® DESFire® EV2 8K

    Interrotto

    Le tessere MIFARE® DESFire® EV2 8K sono compatibili con i lettori LuminAXS e Omni®Arch.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le tessere MIFARE® DESFire® EV2 8K si basano sulle credenziali Honeywell e sono compatibili con i lettori LuminAXS e Omni®Arch. Le credenziali smart offrono una gamma semplice ma altamente sicura di tessere ad alta frequenza da 13,56 MHz, facili da implementare e da rivendere in confezioni da 10. Le credenziali mobili basate su tecnologia Bluetooth® offrono un nuovo livello di praticità e semplicità grazie all'emissione e alla revoca in tempo reale tramite l'app Honeywell Sine Occupant e alle integrazioni native WINMAG, WIN-PAK® e Pro-Watch®. Inoltre, sono presenti portali web su cui navigare quando si utilizzano le credenziali mobili.

    Le credenziali LuminAXS/Omni®Arch sono basate sui più recenti standard ISO14443 DESFire EV2, pertanto sono ideali per utilizzi multi-applicazione. Sono certificate EAL5+, utilizzano i più recenti standard di crittografia, inclusa la diversificazione delle chiavi, e offrono la massima interoperabilità con applicazioni e dispositivi di terze parti. Tutte le credenziali sono programmate e pronte per essere usate con i numeri di tessere gestiti da Honeywell che garantiscono l'assenza di tessere duplicate; quindi, non vi saranno più codici sito e numeri di tessere di cui occuparsi. Sarà sufficiente ordinarle e utilizzarle (escluse le versioni multi-tecnologia).

    Caratteristiche e vantaggi:

    • Crittografia AES a 128 bit con diversificazione delle chiavi

    • Memoria 8K per utilizzi multi-applicazione

    • Numeri di tessera gestiti da Honeywell, che impediscono la duplicazione di credenziali e semplificano la procedura d'ordine

    • Opzioni di tessere multi-tecnologia che consentono la migrazione dalla precedente prossimità a smart card e mobile

    Certificazioni:

    • Certificato EAL5+

    • Standard ISO14443 DESFire EV2