Lettori schede
Lettore di prossimità INS-WX
Lettore PIN + PROX antivandalo con tasti retroilluminati, 125 kHz, resistente all’acqua, adatto per installazioni da interno ed esterno IP65, anti-manomissione ottica, distanza di lettura di circa 80 mm.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Lettore PIN + PROX antivandalo con tasti retroilluminati, 125 kHz, resistente all’acqua, adatto per installazioni da interno ed esterno IP65, anti-manomissione ottica, distanza di lettura di circa 80 mm. Modulo di comunicazione RS485 integrato, 1 ingresso multibilanciamento e 1 uscita O/C integrata. Viene visto dalla CS600 come un terminale LCD con max. 10 INS-WX-485 per linea (da sottrarre all’LCD600S già presente). Installazione a muro e/o in scatola 503. Il terminale INS-WX-485 è fabbricato e controllato per essere installato anche all’esterno, in siti esposti direttamente ai fenomeni meteorologici; il grado IP67 garantisce la protezione da infiltrazioni d’acqua e umidità. Terminale di prossimità in metallo antivandalismo per installazione da esterno, grado di protezione IP67, con modulo di linea 485 integrato, per collegamento alla centrale CS600. La distanza di lettura delle schede è di circa tre cm, l’antenna è sotto il logo Notifier. Installazioni direttamente esposte all’irraggiamento solare in ambienti dove è possibile che si verifichi surriscaldamento al di sopra delle temperature consentite. L’NS-WX-485 in modalità terminale di sistema presenta il riconoscimento dell’operatore tramite PIN/tessera di prossimità o tramite combinazione dei due sistemi. Possibilità di escludere il PIN. Time-out programmabile. Esecuzione automatica di funzioni predefinite. Esecuzione manuale delle funzioni associate ai tasti 1.
Caratteristiche e vantaggi:- Tastiera touch orizzontale retroilluminata a 12 tasti
- Lettore di tessere di prossimità 125 KHz EM4102
- Quattro LED programmabili
- Un LED per segnalazioni di sistema
- Cicalino per segnali acustici programmabili
- Doppio ingresso bilanciato
- Un relè con capacità di contatto 12 V CC, 2 A
- Antimanomissione ottica
- Un ingresso quadruplo bilanciato
- Un’uscita a collettore aperto (max 400 mA)
- UNI EN ISO 9001: 2008
_blank
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione