/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo

    Centrale antintrusione espandibile fino a 528 ingressi / 658 uscite.

    Interrotto

    Centrale antintrusione espandibile fino a 528 ingressi / 658 uscite.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Centrale antintrusione espandibile fino a 528 ingressi / 658 uscite.Configurazione di base con 16 ingressi-8 uscite o.c. + 2 out relè a bordo espandibile fino a 128 ingressi-160 uscite per linea (4); tramite i moduli di linea L485 è possibile ampliare la cpu con ulteriori 3 linee RS485. Microprocessore 200mips, Ram tamponata 2 MB, Flash 2 MB; scheda di rete Ethernet 10/100Mb a bordo, n° 1 Linea bus RS485 a bordo (max.1000mt), e n°3 slot per linee supplementari (3 x L-485). Gestisce fino a 1000 operatori e 10000 eventi di memoria. Slot per scheda comunicatore digitale M-CONT-ID (Contact ID), n°1 porta seriale RS232 a 7 fili per connessione stampante, n°1 USB typeA per scarico/carico programmazione , n°1 porta USB typeB per connesione PC locale, 2 uscite relè a bordo. Tutti gli ingressi sono in multibilanciamento. Per ogni linea RS485 possibilità di installare n°16 espansioni IND8/4 o n°16 espansioni autoalimentate ALI8/8, n°10 terminali LCD600S. Alimentazione 230Vac + carica batteria da 1,5A + 1,5A –13,8Vdc. Armadio metallico a parete protetto da tamper anti-strappo/apertura. Batteria max. alloggiabile 18Ah. Dimensioni: H=390 L=430 P=140mm. Conforme EN50131- Grado 3 - Classe II. "LCD600App" per la completa gestione da smartphone (Android).Completa di SW di programmazione Pk Security 600.Supervisionabile anche in geoografica tramite piattaforma EURONET.