Moduli di I/O
Moduli I/O per IQ5
La gamma di moduli di espansione I/O su barra DIN IQ®5-IO è progettata per l'uso con i controllori IQ5, per fornire punti di connessione ai canali di ingresso e uscita.
La gamma di moduli di espansione I/O IQ®5-IO è progettata per essere utilizzata con il controllore IQ5, per fornire punti di connessione ai canali di ingresso e uscita.
È disponibile un'ampia scelta di tipi di I/O, tra cui ingressi/uscite universali (UIO), ingressi digitali (DI), uscite digitali/relay (DO). È disponibile anche una variante "hand-off -auto" (8DO-HOA), che consente di escludere manualmente le uscite del modulo.
I connettori bus I/O integrati consentono una facile e comoda installazione dei moduli "fianco a fianco" oppure, utilizzando degli adattatori per cavi, i moduli possono essere installati fino a 300 metri di distanza l'uno dall'altro.
Features & Benefits:- ▪ Varianti ingresso/uscita universale, ingresso digitale, uscita digitale
- ▪Opzione Hand-off -auto (sul modello 8DO-HOA)
- ▪Fino a 300 canali di I/O per controllore (previa licenza)
- ▪Collegamento al controllore tramite bus sicuro ad alta velocità T1L
- ▪Opzioni di connessione in parallelo o a distanza
- ▪Fino a 300 metri (1000 ft) tra i moduli collegati via cavo
- ▪Alimentazione dal controllore o da un alimentatore esterno
- ▪Connettori di I/O in due parti per facilitare l'installazione e la messa in servizio
- ▪Montaggio su superficie o su barra DIN, contenitore standard DIN 19, dimensione 2
Altro
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account