Controller di impianti e integrazione
Controllori IQ5 per locali impianti
Il controllore IQ™5 offre una piattaforma di controllo sicura e versatile per i sistemi di gestione degli edifici e dell'energia.
Il controllore IQ™5 fornisce una piattaforma di controllo sicura e versatile per i sistemi di gestione degli edifici e dell'energia. Con quattro porte Ethernet e tre porte RS-485, l'IQ5 non solo consente di creare una potente rete Trend, ma offre anche la possibilità di interfacciarsi con un'ampia gamma di dispositivi di terze parti utilizzando BACnet, Modbus, M-Bus, MSTP e molto altro. L'IQ5 si integra con i più recenti moduli di ingresso/uscita IQ5-IO su un bus T1L ad alta velocità. È inoltre disponibile un bus separato da utilizzare con i moduli I/O delle gamme IQ4 e XCITE. Le opzioni di licenza flessibili consentono di configurare facilmente le funzionalità ed il numero di canali I/O dell'IQ5 in base all'applicazione richiesta.
Features & Benefits:- ▪Progettato per soddisfare la norma ISA 62433-3-3 SL3 (livello di sicurezza 3)
- ▪Bus sicuro ad alta velocità T1L per moduli I/O IQ5
- ▪Bus I/O compatibile per moduli I/O IQ4 e XCITE (IQ3)
- ▪Porta Gigabit Ethernet isolata▪3 porte Gigabit Ethernet commutate
- ▪3 porte RS-485 integrate che supportano Modbus, M-Bus e MSTP
- ▪BACnet over IP (BACnet Building Controller (B-BC))
- ▪Sincronizzazione automatica dell'ora e dell'ora legale tramite SNTP
- ▪Servizi Web XML integrati di serie
- ▪Montaggio su superficie o su barra DIN, contenitore standard DIN 19 misura 2
- ▪Porta USB di supervisione/ingegnerizzazione locale
- ▪Alimentazione in ingresso 24 Vca/dc
- CE