Attuatori lineari
Attuatore elettrico lineare ML6435B
Gli attuatori lineari elettrici ML6435B sono progettati per offrire un controllo flottante insieme alle piccole valvole lineari per un’elevata pressione differenziale. Hanno un motore sincrono resistente alla corrosione e non richiedono manutenzione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Queste combinazioni di attuatori lineari elettrici ML6435B sono particolarmente adatte per l’integrazione in stazioni compatte o convenzionali per collegamenti di teleriscaldamento diretti o indiretti, unità di trattamento aria e unità da tetto. Gli attuatori sono dotati di un azionatore manuale (per chiave esagonale da 8 mm). Il funzionamento manuale è possibile solo dopo aver spento o scollegato l’alimentazione. Disabilitano la funzione di sicurezza dell’attuatore e devono essere utilizzati solo allo scopo di controllare il funzionamento della valvola. L’azionatore manuale si trova sotto il coperchio.
Caratteristiche e Benefici:- Installazione rapida e semplice
- Nessun collegamento separato richiesto
- Nessuna regolazione
- Basso consumo energetico
- Finecorsa a limitazione di forza
- Ritorno a molla
- Modelli per bassa tensione di linea
- Motore sincrono
- Design resistente alla corrosione
- Senza manutenzione
- Conforme a DIN EN 14597
- Approvato a norma CE
Altro
- Runtime
- 60 second (time unit)
- Brand
- CentraLine
- Power Loss Action
- Stem Retracts Percentage
- Stem Retracts Percentage
Altro
- Runtime
- 60 second (time unit)
- Brand
- CentraLine
- Power Loss Action
- Stem Retracts Percentage
- Stem Retracts Percentage
- Runtime : 60 second (time unit)
- Brand : CentraLine
- Power Loss Action : Stem Retracts Percentage|Stem Retracts Percentage