Attuatori lineari
Attuatore per valvole ad accoppiamento diretto ML6984 serie 4000
Gli attuatori per valvole ad accoppiamento diretto ML6984 serie 4000 sono dispositivi motorizzati autonomi, autoregolanti, che si montano su valvole a globo a 2 e 3 vie, fornendo un funzionamento lineare dello stelo tra 13 e 25 mm.
Gli attuatori per valvole ad accoppiamento diretto ML6984 serie 4000 sono attuatori per valvole motorizzati integrati, autoregolanti che si montano direttamente su valvole a globo a 2 e 3 vie, fornendo un funzionamento dello stelo lineare tra 1/2 e 1 pollice (13 e 25 mm).