/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attuatori lineari

    Attuatore elettrico lineare ML7430E

    Interrotto

    Gli attuatori lineari elettrici sono progettati per fornire un controllo modulante in circuiti di controllo chiusi insieme alle piccole valvole lineari. Gli attuatori sono controllati da microprocessore per il posizionamento esatto.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli attuatori lineari elettrici ML7430E sono progettati per fornire controllo modulante in circuiti di controllo chiusi insieme alle valvole lineari piccole V5832B/V5833A (DN25...DN40) e V5825B/V5872B per pressione differenziale elevata. Queste combinazioni valvola-attuatore sono particolarmente adatte per l’integrazione in stazioni compatte o convenzionali per collegamenti di teleriscaldamento diretti o indiretti, unità di trattamento aria e unità da tetto per il controllo di zona e applicazioni di acqua calda sanitaria. Gli attuatori sono controllati da microprocessore per il posizionamento esatto. La direzione del movimento è reversibile. Gli attuatori sono dotati di un azionatore manuale. Il funzionamento manuale è possibile solo dopo aver spento o scollegato l’alimentazione. Deve essere utilizzato solo per controllare il funzionamento della valvola. Per azionare, ruotare la manopola manuale dell’azionatore in senso orario per spostare lo stelo verso il basso e in senso antiorario per spostarlo verso l’alto.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Ingresso segnale da 0 a 10 VCC/da 2 a 10 VCC
    • Tempo di esercizio rapido e senza calibrazione
    • Basso consumo energetico
    • Installazione semplice e rapida
    • Nessun collegamento separato richiesto
    • Finecorsa motore sincrono e a limitazione di forza
    • Operatore manuale
    • Regolabile ad azione diretta/inversa
    • Senza manutenzione
    Certificazioni:
    • CE
    Specifiche

    Altro

    • Runtime
      • 15 second (time unit)
    • Brand
      • CentraLine

    Altro

    • Runtime
      • 15 second (time unit)
    • Brand
      • CentraLine
    • Runtime : 15 second (time unit)
    • Brand : CentraLine