Attuatori rotanti
SIRENA IP67
Sirena Atex 110 dB 24 VDC Per la segnalazione acustica di pericoli in postazioni di lavoro a rischio di esplosione della categoria 3G (zona 2) e 3D (zona 22).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Sirena Atex 110 dB 24 VDC Per la segnalazione acustica di pericoli in postazioni di lavoro a rischio di esplosione della categoria 3G (zona 2) e 3D (zona 22). Categoria per protezione contro gas e polveri. IP 67 per un funzionamento sicuro nelle condizioni ambientali più estreme. Libera scelta tra 32 suoni diversi.Temperatura -25 + 55C°. Area di ricezione a norma EN 54: 56 mt. Certificato ATEX ed EN 54.3.
Caratteristiche e Benefici:- 32 segnali di tono selezionabili
- Tensione di funzionamento 12 V/24 V
- Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso IP67
- VdS
- ATEX