/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attuatori rotanti

    Attuatore Honeywell per V5004TF1250HF

    Gli attuatori elettrici M5004 - 24V vengono utilizzati con molti tipi di sistemi di controllo usati per applicazioni HVAC, tra cui sistemi ON/OFF, flottanti, proporzionali gestiti da termostato o BMS che gestiscono segnali analogici.

    Panoramica

    Gli attuatori elettrici M5004 - 24V vengono utilizzati con molti tipi di sistemi di controllo usati per applicazioni HVAC, tra cui sistemi ON/OFF, flottanti, proporzionali gestiti da termostato o BMS che gestiscono segnali analogici o digitali PWM, di installazioni HVAC dove vengono utilizzare valvole di regolazione V5004TF PICV. L’attuatore elettromotore a 24 V serve per azionare la valvola di controllo indipendente dalla pressione della serie Honeywell V5004TF. Può essere completamente configurabile tramite il display di bordo e i pulsanti di comando.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Utilizzato con molti tipi di sistemi di controllo
    • Protezione IP54 fornita
    • Ingranaggio facile da montare
    Certificazioni:
    • CE