/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Attuatori rotanti

    Attuatore per valvola rotante

    Interrotto

    L'attuatore Honeywell M7061 è progettato per fornire un controllo modulante negli impianti di riscaldamento e condizionamento. Prestazioni di controllo elevato e un design robusto sono lo standard per questo attuatore.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    L’attuatore Honeywell M7061 è progettato per fornire un controllo modulante negli impianti di riscaldamento e condizionamento. Prestazioni di controllo elevato e un design robusto sono standard per questo attuatore. Con la valvola V5431 consente di controllare temperature dell’acqua di riscaldamento e raffreddamento molto precise. L’interfaccia meccanica tra attuatore e valvola è progettata per un funzionamento affidabile. Sono disponibili attuatori con coppie da 10 Nm a 20 Nm per un’ampia gamma di valvole miscelatrici rotative (DIN 15 fino a DIN 100).

    Caratteristiche e Benefici:
    • Protetto da sovraccarico e blocco
    • Attuatore elettrico senza manutenzione per valvole rotative
    • Indicatore di posizione chiaro
    • Montaggio diretto su valvole rotative
    • Operazione manuale
    • Coppia elevata
    • Grande armadio elettrico
    • Lunga durata
    Certificazioni:
    • Standard di protezione IP 54 secondo EN 60529
    • Classe di isolamento Il secondo EN 60730