/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attuatori rotanti

    Motore Modutrol IV serie 61/62

    I motori Modutrol IV™ Serie 61 e Serie 62 sono motori a controllo flottante a 3 fili con e senza ritorno a molla.

    Panoramica

    I motori Modutrol IV™ Serie 61 e Serie 62 sono motori a controllo flottante a 3 fili con e senza ritorno a molla. Utilizzare questi motori con controller che forniscono un’uscita SPDT commutata o flottante per azionare serrande o valvole. I motori della serie 62 dispongono di un potenziometro di feedback interno a isolamento elettrico che fornisce l’indicazione della posizione dell’albero motore e può essere utilizzato per l’asservimento dei motori della serie 90 o per il riequilibrio di un circuito di controllo esterno.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Sostituisce i motori M644, M944B/E/G/H/J/K/R/S e M945B/C/G/K/L/AD
    • La scatola di giunzione integrata fornisce una custodia meteorologica NEMA 3
    • Il ritorno a molla integrale riporta il motore in posizione normale in caso di interruzione di corrente
    • Motore e circuiti funzionano da 24 V CA; modelli disponibili con trasformatore installato in fabbrica o trasformatore interno aggiunto sul campo
    • I terminali a collegamento rapido sono standard: è disponibile un adattatore per terminali a vite
    • È disponibile una staffa adattatore per l’altezza dell’albero corrispondente ai motori più vecchi
    • I motori hanno corsa regolabile sul campo (da 90° a 160°)
    • Alloggiamento in alluminio pressofuso
    • Gli interruttori ausiliari integrati sono disponibili montati in fabbrica o possono essere aggiunti sul campo
    • Temporizzazione nominale standard di 30 secondi (corsa 90°) e 60 secondi (corsa 160°). Altri orari disponibili