/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    rotary actuators

    Attuatore per valvola rotante MR6

    Interrotto

    Gli attuatori per valvole rotative MR6 vengono utilizzati per le valvole a sfera a 6 vie VBG6. Sono progettati per essere azionati da due tipi di controllo: On/Off e modulante. Gli attuatori rientrano nella classe di protezione IP44.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli attuatori per valvole rotative MR6 vengono utilizzati per le valvole a sfera a 6 vie VBG6. Gli attuatori per valvole sono progettati per essere azionati da due tipi di controllo On/Off e modulante. L’attuatore on/off offre la funzionalità di commutazione di base, la modulazione consente di impostare la posizione intermedia per chiudere la valvola. Il feedback di posizione sul guscio dell’attuatore modulante può essere utilizzato per il monitoraggio del sistema remoto e il controllo del sistema.

    Gli attuatori per valvole rotative modulanti modulano il segnale nella gamma 0 - 10 V CC, 4 - 20 mA. Gli attuatori per valvole rotative MR6 richiedono un cavo di 1 m di lunghezza di 4 x 0,5 mmq e 3 x 0,5 mmq. Gli attuatori sono protetti dalla classe di protezione IP44 e gli attuatori possono essere facilmente montati con una singola vite.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Azionato da due tipi quali controllo On/off e controllo modulante
    • Classe di protezione IP44
    • Facile da montare con una singola vite
    • 75 secondi di autonomia
    Certificazioni:
    • CE
    • EN50081-1
    • EN50082-1
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta