/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attuatori rotanti

    Attuatore per serranda

    Interrotto

    Gli attuatori per serranda forniscono un controllo flottante a 2 posizioni per serrande aria, unità VAV e di trattamento dell'aria, alette di ventilazione, feritoie e un controllo affidabile per serrande aria.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli attuatori per serranda ad accoppiamento diretto senza ritorno a molla hanno un affidabile controllo flottante a due posizioni per serrande dell’aria, unità VAV e di trattamento dell’aria, battenti di ventilazione, feritoie e applicazioni di serrande dell’aria fino a 1 m2 (5 Nm) e 2 m2 (10 Nm) (pale delle serrande non ermetiche; in funzione della resistenza dell’aria).

    Caratteristiche e Benefici:
    • Disaccoppiatore per regolazioni manuali
    • Fine corsa meccanici regolabili
    • Coperchio d’accesso removibile per collegamento diretto
    • Montaggio in tutte le posizioni
    • Interruttore ON/OFF e di direzione rotazione
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    N05230-2POS
    Attuatore per serranda ad accoppiamento diretto, senza ritorno a molla, 230 V CA, 5 Nm, controllo a 2 posizioni
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-N10010-left
    N05230-2POS
    Attuatore per serranda ad accoppiamento diretto, senza ritorno a molla, 230 V CA, 5 Nm, controllo a 2 posizioni
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-bms-N10010-left