Attuatori rotanti
Attuatore per serranda con accoppiamento diretto
Gli attuatori per serranda ad accoppiamento diretto di MK Electric forniscono un controllo modulante e flottante/a 2 posizioni per serrande aria e unità VAV.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Gli attuatori per serranda ad accoppiamento diretto di MK Electric forniscono un controllo modulante e flottante/a 2 posizioni per serrande aria e unità VAV. Inoltre consentono un controllo affidabile per applicazioni di serrande dell’aria fino a 1 m2 (5 Nm) e 2 m2 (10 Nm) (pale di serrande non ermetiche; in funzione della resistenza dell’aria).
Caratteristiche e Benefici:- Disaccoppiatore per regolazioni manuali
- Fine corsa meccanici regolabili
- Coperchio d’accesso removibile per collegamento diretto
- Montaggio in tutte le posizioni
- Commutatore di funzione per selezionare il controllo modulante o flottante/2 posizioni
- EN 60730-1