/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Accessori

    Valvola a sfera

    Interrotto

    Le valvole a sfera con porta per sensore sono usate come arresto delle valvole per riscaldamento idronico, raffreddamento o acqua potabile Sono disponibili nelle dimensioni da DN15 - DN40. Il sensore sulla porta ha una filettatura interna M10 x 1 mm.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le valvole a sfera con porta per sensore sono utilizzate come arresto delle valvole in applicazioni per riscaldamento idronico, raffreddamento o acqua potabile. Sono disponibili nelle dimensioni da DN15 - DN40. Il sensore della porta ha una filettatura interna M10 x 1 mm. Quando la valvola a sfera è in posizione chiusa, la porta del sensore è isolata dal flusso consentendo l'installazione del sensore di temperatura in un sistema pressurizzato.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Valvola a sfera a passaggio totale di alta qualità
    • Porta aggiuntiva per sensori di temperatura
    • L’installazione del sensore può essere eseguita sotto pressione