/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Accessori

    Raccordo filettato esternamente EWA150

    Interrotto

    I raccordi filettati esternamente EWA150 sono usati per installare contatori di calore, misuratori di flusso o contatori dell'acqua nelle tubazioni. Dimensioni da DN15 a DN40. I dadi per raccordi hanno due fori per la sigillatura con filo sigillante.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I raccordi filettati esternamente EWA150 vengono utilizzati per installare contatori di calore, misuratori di flusso o contatori dell'acqua nelle tubazioni. Sono disponibili nelle dimensioni idonee per DN15 fino a DN40. Un pacchetto include due set per il collegamento di un contatore. I dadi per raccordi hanno due fori per la sigillatura con filo sigillante.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Kit completo per collegare un misuratore
    • Con fori per una facile sigillatura
    • Code extra-lunghe con chiave esagonale
    Certificazioni:
    • ISO 228