/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Accessori

    Contatore impulsi S0 Contatore con interfaccia Modbus

    Il modulo di attacco S0-Modbus è un dispositivo per la raccolta di impulsi S0. Con questo modulo i dati di consumo di qualsiasi dispositivo di misurazione con uscita S0 diventano compatibili con il bus e sono accessibili da un master di Modbus.

    Panoramica

    Il modulo di attacco S0-Modbus è un dispositivo per la raccolta di impulsi S0. Con questo modulo i dati di consumo di qualsiasi dispositivo di misurazione con uscita S0 diventano compatibili con il bus e sono accessibili da un master di Modbus.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Fino a 99 moduli S0-Modbus sullo stesso bus
    • 4 ingressi a impulsi S0 (S01+... S04+) per modulo S0-Modbus
    • Fino a 396 dispositivi S0 sullo stesso Modbus
    • Gli ingressi sono conformi allo standard S0 62053-31
    • Resistenza di terminazione RS-485 integrata
    • LED per l’indicazione dell’attività del bus