/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Relè e interruttori

    Relè di capacità pneumatica RP970A

    Interrotto

    I relè pneumatici di capacità RP970A sono relè proporzionali ad azione diretta con un rapporto di pressione 1:1.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I relè di capacità pneumatica RP970A sono relè proporzionali ad azione diretta con un rapporto di pressione 1:1. Sono adatti per l'uso nei sistemi per aumentare la capacità del segnale di una derivazione verso una valvola pneumatica o un operatore della serranda. Sono anche usati per isolare un ingresso e ripetere una pressione. Dispositivi sostitutivi sono disponibili per i dispositivi Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman e Honeywell precedenti.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Montaggio in linea, a parete o a pannello
    • Collegamenti dell’aria a punta affilata
    • Costruzione in plastica stampata con diaframmi in neoprene
    • Clip di montaggio in dotazione
    Specifiche

    Altro

    • Minimum Operating Humidity
      • 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 4 degree Celsius
      • 40 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 140 degree Fahrenheit
      • 60 degree Celsius
    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Mounting Type
      • Inline inch
      • Wall inch
      • panel inch
    • Connection Type
      • Barb
      • Barbed

    Altro

    • Minimum Operating Humidity
      • 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 4 degree Celsius
      • 40 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 140 degree Fahrenheit
      • 60 degree Celsius
    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Mounting Type
      • Inline inch
      • Wall inch
      • panel inch
    • Connection Type
      • Barb
      • Barbed
    • Minimum Operating Humidity : 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 4 degree Celsius|40 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 140 degree Fahrenheit|60 degree Celsius
    • Brand : Honeywell BMS NA
    • Mounting Type : Inline inch|Wall inch|panel inch
    • Connection Type : Barb|Barbed