/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Valvole a farfalla

    Valvola a farfalla

    Interrotto

    Le valvole a farfalla vengono utilizzate per applicazioni di riscaldamento e raffreddamento o sistemi di gestione delle caldaie.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le valvole a farfalla V5421B sono adatte per applicazioni di riscaldamento e raffreddamento, oltre che per i sistemi di gestione delle caldaie. La valvola a farfalla può aprire/chiudere il flusso del liquido ruotando il disco rotante con un angolo di rotazione di 0-90°. Uso preferito di queste valvole in sistemi in cascata di caldaie in cui il flusso di alimentazione della caldaia deve essere interrotto in caso di richieste non termiche.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Adatto per attuatori M6061 e M7061
    • Nessun collegamento separato richiesto
    • Facile montaggio
    • Valvola a farfalla centrica con rivestimento in elastomero
    • Ampia gamma DN
    • Per acqua di riscaldamento < 50 gradi glicole
    • Fodera intercambiabile
    • Design resistente alla corrosione