Valvole a farfalla
Valvola a farfalla motorizzata
Le valvole a farfalla con attuatore serie V5 sono adatte per applicazioni di riscaldamento e raffreddamento, oltre che per i sistemi di gestione delle caldaie.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Le valvole a farfalla con attuatore serie V5 sono adatte per applicazioni di riscaldamento e raffreddamento, oltre che per i sistemi di gestione delle caldaie. Possono essere impiegate anche per servizi generali, trattamento acque e così via
La serie V5422L è dotata di attuatori a comando flottante (230 V, tre punti). La serie V5422E è dotata di attuatori a comando modulante con segnale di comando standard di 0...10 V (2...10V, 0...20 mA e 4...con possibilità anche di 20 mA).
Gli attuatori e le valvole vengono consegnati montati in fabbrica. Il controllo della posizione e i finecorsa sono completamente giustificati.
Caratteristiche e Benefici:- Con attuatore elettrico montato in fabbrica
- Valvola a farfalla centrica con camicia in elastomero
- Ampia gamma DN (da DN250 a DN300)
- Per il riscaldamento di acqua contenente fino al 50% di glicole
- Corpo wafer
- Per il controllo modulante e flottante
- Azionamento di controllo esente da manutenzione
- Indicatore di impostazione meccanico
- Rotella di regolazione manuale e pulsante di disinnesto
- Ampia riserva di coppia
- Vano terminale di notevoli dimensioni per il cablaggio
- Lunga durata dell’unità
- CE