Valvole a globo
Valvola lineare flangiata a sede singola
Le valvole lineari flangiate sono valvole a sede singola, adatte per essere utilizzate in combinazione con il controllo modulante di acqua calda/refrigerata in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento chiusi.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Le valvole lineari flangiate sono valvole a sede singola, adatte per essere utilizzate in combinazione con il controllo modulante di acqua calda/refrigerata in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria chiusi. Sono progettate appositamente per l’uso in applicazioni ad alta pressione differenziale (es. teleriscaldamento) e possono essere azionate da attuatori lineari ML6420/ML6425, ML7420/ML7425 o ML6421/ML7421 o da attuatori pneumatici MP953
Caratteristiche e Benefici:- Spina a pressione bilanciata
- Corpo in ghisa sferoidale con connessioni terminali flangiati
- Basso tasso di perdita della tenuta
- Tenuta in metallo su metallo per una lunga durata
- Imballaggio autoregolante
- Posizionamento accurato per garantire un controllo avanzato della temperatura
- Facile montaggio di attuatori elettrici e pneumatici ad accoppiamento diretto
- Omologato secondo DIN EN 14597 in DN15...80 in combinazione con ML6425/ML7425
- EN0B-0440GE51 R0917