Valvole a globo
Valvola lineare flangiata
Le valvole miscelatrici a tre vie vengono utilizzate per il controllo modulante dell'acqua calda o refrigerata negli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento.
Le valvole miscelatrici a tre vie sono utilizzate per il controllo modulante dell’acqua calda o refrigerata negli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria e possono essere azionate da attuatori lineari elettrici come ML6420/6425, ML7420/7425, ML6421/7421 o da attuatori pneumatici MP953.
Caratteristiche e Benefici:- Corpo in ghisa sferoidale con connessioni terminali flangiate
- Tenuta in metallo su metallo per una lunga durata
- Imballaggio autoregolante
- Posizionamento accurato per garantire un controllo avanzato della temperatura
- Facile montaggio di attuatori elettrici e pneumatici ad accoppiamento diretto
- Flusso totale costante per tutta la corsa della spina
Altro
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account