/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Valvole a globo

    Valvola a globo a cartuccia bidirezionale

    Interrotto

    Le valvole a globo a cartuccia a 2 vie controllano l'acqua calda e refrigerata per i ventilconvettori terminali VAV, piccoli riscaldatori e-raffreddatori nei termoregolatori.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le valvole a globo a filtro a 2 vie controllano l’acqua calda e refrigerata per i ventilconvettori terminali VAV, piccoli riscaldatori e raffreddatori nei termoregolatori nei sistemi di termoregolazione elettrica/elettronica. Sono utilizzati con gli attuatori per valvole con ritorno a molla flottante a 3 posizioni M6410 e gli attuatori con ritorno senza molla M7410 selezionabili da 0 a 10 Vdc o da 2 a 10 Vdc senza ritorno a molla.

    Caratteristiche e Benefici:
    • La tenuta morbida della valvola offre un basso tasso di perdita
    • Gli inserti della valvola sono intercambiabili senza valvola di drenaggio se utilizzati con lo strumento di sostituzione dell’inserto
    • La copertura in plastica filettata consente il funzionamento manuale
    • Corpo in ottone e stelo in acciaio inossidabile