/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Valvole a globo

    Valvola a 3 vie V5823A/C

    Interrotto

    Le valvole a 3 vie V5823A vengono usate con piccoli attuatori elettrici per valvole lineari e attuatori termoelettrici, per il controllo dell'acqua calda/refrigerata per ventilconvettori, piccoli ripetitori e ricolori nei termoregolatori elettrici.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le valvole a 3 vie V5823A/C vengono usate con piccoli attuatori elettrici per valvole lineari e attuatori termoelettrici, per il controllo dell’acqua calda/refrigerata per ventilconvettori, piccoli ripetitori e ricolori nei termoregolatori elettrici.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Le dimensioni ridotte consentono l’installazione dove lo spazio è limitato
    • Gamma di raccordi disponibili per diverse connessioni (compressione, a saldare, filettate)
    • La corsa lunga si traduce in una caratteristica di alta qualità
    • La tenuta morbida offre un basso tasso di perdita e un’elevata capacità di gamma
    • Valori kVS ridotti in bypass per facilitare il bilanciamento idronico
    • Tappo di regolazione per funzionamento manuale
    Certificazioni:
    • EN0B-0307GE51 R0218