/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Valvole a globo

    Valvola lineare di dimensioni ridotte On/Off VSxF-2

    Le valvole lineari piccole ON/OFF VSxF-2 vengono utilizzate con piccoli attuatori elettrici per valvole lineari e attuatori termoelettrici per il controllo di acqua calda e/o refrigerata per ventilconvettori

    Panoramica

    Le valvole lineari ON/OFF piccole VSxF-2 vengono usate con piccoli attuatori elettrici per valvole lineari e attuatori termoelettrici, per il controllo dell’acqua calda/refrigerata per ventilconvettori, piccoli ripetitori e ricolori nei termoregolatori elettrici. La molla incorporata produce una forza di chiusura sulle porte AB/A-AB. Le valvole sono fornite con tappo di regolazione avvitato per l’azionamento manuale e per la protezione dello stelo. Se dovesse rendersi necessario lavare l’impianto, la valvola può essere aperta tra ca. 50% e 75% del kVS nominale con il cappuccio di protezione attaccato o completamente aperto tramite un attuatore collegato. Tutti i tipi di valvole devono essere montati nel flusso di ritorno. Se i valori p superano i 300 kPa, occorre prestare attenzione allo sviluppo del rumore

    Caratteristiche e Benefici:
    • Le dimensioni ridotte consentono l’installazione dove lo spazio è limitato
    • La tenuta morbida offre un basso tasso di perdita e un’elevata capacità di gamma
    • Alta pressione di chiusura
    • Ampia portata standard di valori kVS
    • Valori kVS ridotti in bypass per facilitare il bilanciamento idronico
    • Ottone giallo resistente alle perdite di zinco
    • Gamma di raccordi disponibili per diverse connessioni
    • Direzione di apertura standardizzata per l’intero portafoglio VS (stelo della valvola verso il basso per aprire AB / A-AB)
    • Capacità di utilizzo della valvola di deviazione
    Specifiche

    Altro

    • Overall Width
      • 66 Millimeter-PRD
    • Overall Height
      • 59.6 Millimeter-PRD
    • Overall Depth
      • 15 Millimeter-PRD

    Altro

    • Overall Width
      • 66 Millimeter-PRD
    • Overall Height
      • 59.6 Millimeter-PRD
    • Overall Depth
      • 15 Millimeter-PRD
    • Overall Width : 66 Millimeter-PRD
    • Overall Height : 59.6 Millimeter-PRD
    • Overall Depth : 15 Millimeter-PRD

    Related Products