/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Componenti e accessori

    Computer palmare per la misurazione della portata VM242A BasicMes- 2

    Interrotto

    BasicMes-2 è un computer palmare per la misurazione della portata in impianti di riscaldamento e raffreddamento idronici. Ha 2 ingressi per sensori di temperatura per misurazioni simultanee o successive. Ha una memoria per salvare i valori misurati.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    BasicMes-2 è un computer palmare per la misurazione della portata in impianti idronici di riscaldamento e raffreddamento. BasicMes-2 misura la pressione differenziale su un orifizio, ad esempio una sede di valvola. Insieme al valore kv dell’orifizio, il flusso viene calcolato utilizzando la formula kv. Il valore kv di tutte le valvole di bilanciamento Honeywell e di alcune comuni valvole di altri produttori è memorizzato in un database interno. È anche possibile l’immissione manuale del valore kv.

    Ha due ingressi per sensori di temperatura per misurazioni della temperatura simultanee (utilizzando sue sensori) o successive (utilizzando un solo sensore). Ha funzione di registrazione dei dati con intervallo e durata programmabili. Dispone di test di tenuta con pressione e durata di prova programmabili. Ha una memoria per salvare i valori misurati. Dispone di connettività PC per scaricare i dati misurati dal dispositivo su un PC incluso il software utente per PC. Ha funzione di stampa in combinazione con stampante tascabile opzionale (accessorio).

    Caratteristiche e Benefici:
    • Dispositivo facile da usare con dimensioni compatte
    • Ampio display a colori retroilluminato
    • Database valvole integrato
    • Bypass per sfiato tubi e taratura dello zero
    • Connettività PC con software incluso
    • Custodia robusta per dispositivo, accessori e stampante tascabile opzionale
    • Magnete sul retro per attaccarlo alle superfici metalliche